Embase traversante - MCV 0,5/ 2-G-2,5 VPE500 - 1709829

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, section nominale: 0,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 4 A, tension assignée (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, Nombre de potentiels: 2, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: MCV 0,5/..-G, pas: 2,5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,5 mm, Stecksystem: MICRO COMBICON - FK-MC 0,5, Verrouillage: sans, type de conditionnement: Emballé dans un carton

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1709829
Unité de conditionnement 500 Stk
Sales key AAADDA -
Quantité minimum de commande 500 Stk
GTIN 4055626119229
Poids par pièce (hors emballage) 0.540 GRM
Numéro du tarif douanier 85366953
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire