Bloc de jonction C.I. - PLH 16/ 2-10 BD:+,- - 1709774

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 1000 V, section nominale: 16 mm², Nombre de potentiels: 2, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: PLH 16/, pas: 10 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-Lock, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage double linéaire, Longueur de broche [P]: 4,5 mm, type de conditionnement: Emballé dans un carton

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de levier sans outil permet un raccordement rapide et le desserrage de conducteurs avec/sans embout
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Raccordement Push-in rapide avec un levier fermé
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • Homologation UL illimitée 600 V grâce à un brochage en forme de Z compact
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1709774
Unité de conditionnement 25 Stk
Sales key AABEAA -
Quantité minimum de commande 25 Stk
GTIN 4055626116969
Poids par pièce (hors emballage) 14.994 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine SK (Slovaquie)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire