Bloc de jonction C.I. - MKDS 5N HV/ 4-ZM-6,35 BK - 1709754

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., section nominale: 4 mm², Nombre de potentiels: 4, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: MKDS 5 N HV, pas: 6,35 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage unique mixte, Longueur de broche [P]: 5 mm, type de conditionnement: Emballé dans un carton

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1709754
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AABBAA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4055626111377
Poids par pièce (hors emballage) 13.260 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire