Bloc de jonction C.I. - MKDS 5N HV/ 5-ZB-6,35 BK SZS - 1709731

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 1000 V, section nominale: 4 mm², Nombre de potentiels: 5, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 5, gamme d'articles: MKDS 5 N HV, pas: 6,35 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage W en forme de Z, Longueur de broche [P]: 5 mm, type de conditionnement: Emballé dans un carton

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Homologation UL illimitée 600 V grâce à un brochage en forme de Z compact
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1709731
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AABBAA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4055626091273
Poids par pièce (hors emballage) 15.928 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire