Connettori per circuiti stampati - MSTBTP 2,5/ 4-ST GY BD:-2.1SO - 1709709

La figura illustra la versione a 4 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: grigio, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709709
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAAFAA -
GTIN 4055626088693
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7.200 GRM
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback