Connecteur mâle pour C.I. - TVFKC 1,5/ 2-ST BD:31,42 - 1709656

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 10 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, Nombre de potentiels: 2, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 2, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: TVFKC 1,5/..-ST, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verrouillage: sans, type de conditionnement: Emballé dans un carton

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Réalisation aisée de boucles de potentiels : optimale pour les applications BUS
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1709656
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AAAFBB -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4055626080932
Poids par pièce (hors emballage) 2.936 GRM
Numéro du tarif douanier 85366953
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire