Bloc de jonction à ressort pour C.I. - PTSA 1,5/24-3,5-Z BK - 1709613

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 400 V, section nominale: 1,5 mm², Nombre de potentiels: 24, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 24, gamme d'articles: PTSA 1,5, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage M en forme de Z, Longueur de broche [P]: 3,6 mm, type de conditionnement: Emballé dans un carton. Picots de soudage en zone avant, une rangée

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1709613
Unité de conditionnement 40 Stk
Sales key AACBAA -
Quantité minimum de commande 40 Stk
GTIN 4055626298177
Poids par pièce (hors emballage) 9.211 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire