Custodie passaparete - EMSTBVA 2,5/ 2-G-10,16-LR EX B - 1709546

La figura mostra l'articolo standard

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 2, passo: 10,16 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Tecnica a pressione, lunghezza pin [P]: 3,9 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza del tipo di protezione "Ex eb" secondo IEC 60079-7 per aree con pericolo di esplosione
  • Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709546
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAAFEC -
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
GTIN 4055626075211
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.763 GRM
Numero tariffa doganale 85366953
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback