Connecteur pour C.I. - ZEC 1,5/ 2-ST-7,5 C1WLBD:5,2SO - 1709466

L'illustration montre une version à 10 pôles

Connecteur mâle direct pour circuits imprimés, section nominale: 1,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 10 A, tension assignée (III/2): 630 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, Nombre de potentiels: 2, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: ZEC 1,5/..-ST, pas: 7,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort, montage: Technique de raccordement à insertion directe, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, Stecksystem: ZEC, Verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de conditionnement: Emballé dans un carton

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Raccordement enfichable direct rentable avec un seul composant
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Enfichage parallèle au circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1709466
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AAAFMA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4055626069746
Poids par pièce (hors emballage) 4.191 GRM
Pays d'origine GR (Grèce)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire