Connettori per circuiti stampati - PTSM 0,5/ 5-PI-2,5 BK - 1709438

La figura illustra la versione a 3 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,5 mm², numero poli: 5, passo: 2,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Elevata portata di corrente di 6 A con dimensioni minime
  • Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709438
Pezzi/conf. 100 Stk
Sales key AACGAA -
Quantità di ordinazione minima 100 Stk
GTIN 4055626130484
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0.606 GRM
Paese di origine DE (Germania)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback