Connettore per c.s. - ZEC 1,5/ 4-LPV-7,5 C3,CI2 - 1709255

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 4, passo: 7,5 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Connessione diretta

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Collegamento semplice dei componenti
  • Collegamento a spina diretto con un solo elemento economico
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709255
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAAFNA -
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
GTIN 4055626056500
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3.486 GRM
Paese di origine DE (Germania)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback