Connecteur mâle pour C.I. - MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08 BKBD:V01 - 1709071

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, Nombre de potentiels: 4, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: MVSTBR 2,5/..-ST, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verrouillage: sans

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1709071
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AAAFBA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4055626119397
Poids par pièce (hors emballage) 8.300 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire