Custodie passaparete - PTSM 0,5/ 8-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1708001

La figura illustra la versione a 3 poli

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,5 mm², numero poli: 8, passo: 2,5 mm, colore: bianco, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura SMD, layout pin: Geometria pad lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, Articolo con perno antitorsione

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Versione bianca: stabile al colore durante la saldatura e l'utilizzo
  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Fornitura con confezionamento su nastro a norma IEC 60286-3 per equipaggiamento automatizzato
  • Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato
  • I ganci a saldare aggiuntivi riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708001
Pezzi/conf. 500 Stk
Sales key AACMBA -
Quantità di ordinazione minima 500 Stk
GTIN 4046356959124
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0.920 GRM
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback