Presa base - PTSM 0,5/ 3-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1707992

Presa base, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 3, passo: 2,5 mm, colore: bianco, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura SMD, Articolo con perno antitorsione

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Versione bianca: stabile al colore durante la saldatura e l'utilizzo
  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Fornitura con confezionamento su nastro a norma IEC 60286-3 per equipaggiamento automatizzato
  • Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato
  • I ganci a saldare aggiuntivi riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1707992
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356959117
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback