Connettori per circuiti stampati - A-MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 OG - 1707817

La figura mostra una versione a 12 poli

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, colore: arancione, superficie contatti: Stagno, montaggio: Guida di supporto, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 16,1 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1707817
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAAFLA -
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
GTIN 4046356947862
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.978 GRM
Paese di origine CN (Cina)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback