Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDSP 25/ 3-15,00-F BK T20L - 1707809

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 125 A, tension nominale: 1000 V, pas: 15 mm, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1707809
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356947602
Numéro du tarif douanier 85369010

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire