FK-MC 0,5/ 2-ST-2,5 BD:1,2 - 1707637

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1707637
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356939065
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!