Leiterplattensteckverbinder - PTF 0,3/ 2-WB-10-H - 1707562

Leiterplattensteckverbinder, 2-polig

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser Schnellanschluss für flexible Leiterplatten
  • Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
  • Sichere Kontaktierung flexibler Leiterplatten durch Fixierungsdorn
  • Ausführung und Prüfung in Anlehnung an die IEC 60838-2-2
  • Zulassung nach UL 1977 weist die elektrische Sicherheit für den Einsatz im nordamerikanischen Markt nach

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1707562
Verpackungseinheit 20 Stk
Mindestbestellmenge 20 Stk
GTIN 4046356934220
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 10.620 GRM
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback