Connecteur pour C.I. - PTF 0,3/ 2-WB-8-H - 1707558

Connecteur encastrable - PTF, tension assignée (III/2): 25 V, nombre de pôles: 2, pas: 1,8 mm, type de raccordement: raccordement serti, Coloris: blanc, surface des contacts: étain, montage: Technique de raccordement à insertion directe, Longueur des câbles posés : 500 mm, pour des circuits imprimés flexibles d'une largeur de 8 mm et une épaisseur de circuit imprimé admissible dans la zone de contact comprise entre 0,15 mm et 0,3 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement rapide sans outil pour circuits imprimés souples
  • Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
  • Mise en contact fiable des circuits imprimés souples grâce au mandrin de fixation
  • Exécution et essai sur la base de la norme CEI 60838-2-2
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1707558
Unité de conditionnement 20 Stk
Quantité minimum de commande 20 Stk
GTIN 4046356934251
Poids par pièce (hors emballage) 10.250 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire