Custodie passaparete - MCV 1,5/ 8-GL-3,81 P26 THR - 1707557

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 8, passo: 3,81 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1707557
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 180 (NTK-2006)
GTIN 4046356034258
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback