SPC 5/ 2-STCL-7,62BD:L1/+,L1/+ - 1707498

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 41 A, numero poli: 2, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1707498
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356922128
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback