MVSTBW 2,5/ 3-ST BDMC:BK,RD - 1707471

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1707471
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356959759