Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKKDS 3/20 ABGY - 1706989

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 22 A, tension nominale: 400 V, pas: 5 mm, nombre de pôles: 20, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: gris agathe, L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1706989
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918233792
Numéro du tarif douanier 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire