PTSA 1,5/ 4-3,5 YE/BU MIXP - 1706924

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: mehrfarbig

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706924
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356891165
Zolltarifnummer 85369010