MC 1,5/ 9-G-3,5 THT CP3 - 1706897

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 9, pas: 3,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1706897
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356889377
Numéro du tarif douanier 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire