Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-4-1800-BU - 1706802

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 35 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Crimp, Farbe: schwarz. nur mit Werkzeug entriegelbar

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706802
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356881180
Zolltarifnummer 85446090