IPC 5/ 2-ST-7,62 GY BD:L+,L- - 1706790

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706790
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356881081