ZFKDSA 10-15/10,00- 3 BD:L3-L1 - 1706715

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Morsetto per c.s., corrente nominale: 76 A, tensione nominale: 1000 V, passo: 15 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a molla, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Vano di ponticellamento separato per il collegamento semplice di più poli, con ponticelli a innesto
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706715
Pezzi/conf. 50 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4046356871068
Peso per pezzo (confezione esclusa) 35.460 GRM
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine PL (Polonia)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback