Leiterplattensteckverbinder - IPC 5/ 4-STGCL-7,62 BD:1-4 - 1706605

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706605
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356868600