GMSTB 2,5HCV/ 7-ST-7,62BD0V-DC - 1706542

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 16 A, nombre de pôles: 7, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1706542
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356865845
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire