MC 1,5/ 4-GF-3,5 P26AUTHR - 1706430

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706430
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356861373
Zolltarifnummer 85366930