IC 2,5/ 2-GF-5,08 GY7035VPE200 - 1706423

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Invertiertes Grundgehäuse mit Buchsenkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder Platinen-Platinen-Verbindungen
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706423
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356860659
Zolltarifnummer 85366930

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback