Connettore per circuiti stampati - PT 1,5/ 4-PH-5,0 CLIP BD:AB-+ - 1706318

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 4, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Ampia capacità di collegamento grazie alla rettangolarità del vano del morsetto
  • Inseribile a scatto nella custodia dei dispositivi grazie alla geometria CLIP
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706318
Pezzi/conf. 250 Stk
Sales key AACFBA -
Quantità di ordinazione minima 250 Stk
GTIN 4046356856522
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4.227 GRM
Paese di origine CN (Cina)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback