Connecteur pour C.I. - FMC 0,5/12-ST-2,54 C2 - 1706232

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Elément enfichable, intensité nominale: 6 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 12, pas: 2,54 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: noir, surface des contacts: or, Détrompage fixe du dernier pôle, à combiner avec les embases MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1706232
Unité de conditionnement 100 Stk
Quantité minimum de commande 100 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 175 (C-1-2013)
GTIN 4046356841351
Poids par pièce (hors emballage) 3.150 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire