Connettori per circuiti stampati - FMC 0,5/14-ST-2,54 C2 - 1706229

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Spina, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 14, passo: 2,54 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Oro, Codifica fissa dell'ultimo polo; combinabile con le prese base MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706229
Pezzi/conf. 100 Stk
Quantità di ordinazione minima 100 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 175 (C-1-2013)
GTIN 4046356841375
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3.510 GRM
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback