Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 BD:13-8 - 1706192

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706192
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356032957
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!