Connettori per circuiti stampati - MCV 0,5/ 2-G-2,54 P20THRR24C2 - 1706169

La figura mostra la versione a 10 poli

Presa base, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 2, passo: 2,54 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura THR, Codifica fissa dell'ultimo polo, combinabile con il connettore FMC 0,5/...-ST-2,54 C2

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • I ganci a saldare aggiuntivi riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Fornitura con confezionamento su nastro a norma IEC 60286-3 per equipaggiamento automatizzato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706169
Pezzi/conf. 315 Stk
Quantità di ordinazione minima 315 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356841856
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.750 GRM
Numero tariffa doganale 85366930
Paese di origine DE (Germania)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback