Connettori per circuiti stampati - MC 0,5/16-G-2,54 SMDR72C1 - 1706132

La figura mostra la versione a 10 poli

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,5 mm², numero poli: 16, passo: 2,54 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura SMD, layout pin: Geometria pad lineare, Codifica fissa del primo polo, combinabile con il connettore FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • I ganci a saldare aggiuntivi riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Fornitura con confezionamento su nastro a norma IEC 60286-3 per equipaggiamento automatizzato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706132
Pezzi/conf. 465 Stk
Sales key AAADBB -
Quantità di ordinazione minima 465 Stk
Pagina catalogo Pagina 179 (C_1_2013)
GTIN 4046356842143
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.220 GRM
Numero tariffa doganale 85366953
Paese di origine PL (Polonia)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback