Leiterplattensteckverbinder - MC 0,5/ 9-G-2,54 SMDR44C2 - 1706123

Abbildung zeigt die 10-polige Variante

Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: SMD-Löten, Feste Kodierung des letzten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/...-ST-2,54 C2

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706123
Verpackungseinheit 465 Stk
Mindestbestellmenge 465 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842228
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.220 GRM
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback