Connecteur pour C.I. - MC 0,5/12-G-2,54 SMDR56C2 - 1706119

L'illustration représente la version à 10 pôles

Embase, intensité nominale: 6 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 12, pas: 2,54 mm, coloris: noir, surface des contacts: or, montage: Sertissage SMD, Détrompage fixe du dernier pôle, à combiner avec le connecteur FMC 0,5/...-ST-2,54 C2

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Des broches à souder supplémentaires réduisent la contrainte mécanique des points de soudure
  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Livraison en conditionnement en bande selon CEI 60286-3 pour équipement automatique
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1706119
Unité de conditionnement 465 Stk
Quantité minimum de commande 465 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842259
Poids par pièce (hors emballage) 2.220 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire