Connettori per circuiti stampati - DMC 1,5/14-G1-3,5 P20THR R72 - 1706054

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Presa base, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 14, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
  • Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706054
Pezzi/conf. 180 Stk
Quantità di ordinazione minima 180 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 188 (C-1-2013)
GTIN 4046356838535
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.220 GRM
Numero tariffa doganale 85366930
Paese di origine DE (Germania)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback