Leiterplattensteckverbinder - DMC 1,5/12-G1-3,5 P20THR R72 - 1706051

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante mit 20 Kontakten

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
  • Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1706051
Verpackungseinheit 180 Stk
Mindestbestellmenge 180 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 188 (C-1-2013)
GTIN 4046356838511
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.220 GRM
Zolltarifnummer 85366930