Presa base - MC 1,5/ 3-G-3,5 PIN26 THT - 1705947

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 3, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1705947
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356811347
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback