SPTA 1,5/16-5,08 BD:9+-16- - 1705860

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 9 A, tensione nominale: 320 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 16, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1705860
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356803991
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback