IMC 1,5/ 5-ST-3,81SETILIFS026M - 1705792

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1705792
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356801300
Zolltarifnummer 85444290