EMSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 BK - 1705703

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 6, passo: 5,08 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Tecnica a pressione

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Il collegamento a pressione stabile nel tempo garantisce alte forze di supporto senza carico termale
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1705703
Pezzi/conf. 50 Stk
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4046356795487
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.420 GRM
Numero tariffa doganale 85366930
Paese di origine DE (Germania)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback