Morsetto per circuiti stampati - EMKDS 1,5/ 7-3,81 - 1705702

La figura mostra una versione a 12 poli

Morsetto per c.s., corrente nominale: 8 A, tensione nominale: 160 V, passo: 3,81 mm, numero poli: 7, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Tecnica a pressione, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Il collegamento a pressione stabile nel tempo garantisce alte forze di supporto senza carico termale
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1705702
Pezzi/conf. 50 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 18 (CC-2005)
GTIN 4017918144609
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6.000 GRM
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine PL (Polonia)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback