Bloc de jonction pour circuit imprimé - EMKDS 1,5/ 5-3,81 - 1705689

L'illustration montre une version à 12 pôles

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 8 A, tension nominale: 160 V, pas: 3,81 mm, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Insertion en force, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • La stabilité durable du raccordement serti garantit des forces de maintien élevées sans contrainte thermique
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1705689
Unité de conditionnement 50 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 18 (CC-2005)
GTIN 4017918122645
Poids par pièce (hors emballage) 4.210 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire