Einzelkontakt - PV-PTSPL-W/1L - 1705625

Federklemme ohne Isolierkörper, Nennstrom: 41 A, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: silberfarben

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1705625
Verpackungseinheit 250 Stk
Mindestbestellmenge 250 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 429 (C-2-2013)
GTIN 4046356789226
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.740 GRM
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Bestellen Sie hier Ihr persönliches Muster

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback