MSTB 2,5 HC/ 3-GF-5,08 BK - 1705587

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1705587
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356779678
Zolltarifnummer 85366930

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!